Maadoituskisko, vaakasuora AX:lle, VX:lle, VX IT:lle, TS:lle, TS IT:lle

Til.nro: DK 7113000

Potentiaalintasauskisko, kuormitettavuus n. 200 A.

Til.nro:
DK 7113000
Toimitus
Maadoituskisko E-Cu 57 DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 mukaan, 15 x 5 mm
20 liitäntäkohtaa M5-ruuveilla
2 maadoitusliitäntää 25 mm²
2 eristintä
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 15 mm
Korkeus: 5 mm
Pituus: 450 mm
Sopii:
Kaappityyppi: AX
VX
VX IT
TS
TS IT
Seinäkotelo AX, 3-osainen
Leveys: > 600 mm
Syvyys: > 600 mm
leveys/syvyys: 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,402 kg
Bruttopaino
0,436 kg
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177124943
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Tuotekuvaus
Maadoituskisko, vaakasuora, L: 450 mm, E-Cu 57 DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 mukaan, 15 x 5 mm, 20 liitäntäkohtaa M5-ruuveilla, 2 maadoitusliitäntää 25 mm², 2 eristintä, Sis. kiinnitystarvikkeet
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Info sheet