390 x 40 mm (2 HE) tai 390 x 20 mm (1 HE) harjaslaipallinen aukko, vedonpoistosankojen asennus mahdollista.
- Til.nro:
- DK 7140535
- Tuotekuvaus
- Kaapelin helpon ja yksinkertaisen ohjaamisen mahdollistamiseksi kahden alueen välillä, joita erottaa tuumamittainen asennustaso, esimerkiksi 19” asennustason alueen etu- ja takasivun välillä.
- Käyttöalueet
- Asennusalueiden sulkemiseen ja samanaikaiseen kaapelin ohjaamiseen asennusalueilla, 1 U 482,6 mm (19") -asennusstandardi
- Materiaali
- teräslevy
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB - Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
RAL 7035
- Asennusaukotus
- Leveys:390 mm
Korkeus:20 mm - Mitat
- Leveys: 482,6 mm
- Korkeusyksiköt
- 1 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,43 kg
- Bruttopaino
- 0,475 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177166608
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- Läpivientipaneeli 1U 390x20mm