Kaapelinläpivientipaneeli ja harjalista 482,6 mm (19")

Til.nro: DK 7150535

Aukko ja harjaslaippa kaapeliläpivientiä varten.

Til.nro:
DK 7150535
Tuotekuvaus
Kaapelin helpon ja yksinkertaisen ohjaamisen mahdollistamiseksi kahden alueen välillä, joita erottaa tuumamittainen asennustaso, esimerkiksi 19” asennustason alueen etu- ja takasivun välillä.
Käyttöalueet
Asennusalueiden sulkemiseen ja samanaikaiseen kaapelin ohjaamiseen asennusalueilla, 1 U 482,6 mm (19") -asennusstandardi
Materiaali
teräslevy
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7035
Asennusaukotus
Leveys:390 mm
Korkeus:40 mm
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Korkeusyksiköt
2 U
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,637 kg
Bruttopaino
0,7 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177166653
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Tuotekuvaus
Läpivientipaneeli 2U 390x40mm