Vapaiksi jäävien alueiden sulkemiseen 482,6 mm (19")-asennustasossa.
- Til.nro:
- DK 7151305
- Tuotekuvaus
- Peitepaneelin avulla voidaan sulkea vapaiksi jäävät alueet 482,6 mm:n (19") asennustasossa. Ilman työkaluja suoritettavan pikakiinnityksen ansiosta helppo asentaa haluttuun kohtaan ja poistaa tarvittaessa. Peitepaneelin käyttö varmistaa osa-asennettujen kaappien kohdennetun ilmanohjauksen.
- Tekniset tiedot
- Korkeusyksiköt 3 U (3 x 1 U)
- Materiaali
- Muovi
Palo-ominaisuudet UL 94 HB:n mukaan, ei sisällä halogeeneja - Pintakäsittely
- Matta
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Peitepaneeli 3 U, integroitu pikakiinnitys
- Build-up height
- 3 U
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 1,011 kg
- Bruttopaino
- 1,16 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177709263
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Tuotekuvaus
- DK Peitelevy 3U (3x1U)