Kytkentäpaneelin vaakasuoraan ohjaukseen vaakasuunnassa 5 ohjaussangan avulla.
- Til.nro:
- DK 7159035
- Tuotekuvaus
- Kytkentäpaneelin vaakasuoraan ohjaukseen vaakasuunnassa 5 ohjaussangan avulla.
- Materiaali
- Paneeli: Teräslevy
Sanka: Muovia, UL 94-V0
Sanka: Polyamidi - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Ohjauspaneeli
Kaapelinohjaussangat (toimitetaan irrallaan) - Ohje
- Ilmoitetut mitat ovat ulkomittoja.
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
- Korkeusyksiköt
- 1 U
- Sankamitat
- Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,426 kg
- Bruttopaino
- 0,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177166691
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- Ohjauspaneeli muovisangoilla, 1 U, 5 ohjaussankaa harmaa