Liitäntäkaapeli teholähteille

Til.nro: DK 7200210

Liitäntä- ja jatkokaapeli teholähteille erilaisina maakohtaisina rakenteina.

Til.nro:
DK 7200210
Rakenne
Liitäntäkaapeli
Tuotekuvaus
Liitäntä- ja jatkokaapeli ja erilaisia pistoke-/liitintyyppejä (Schuko/C13/C14/C19/C20). PVC-johto, 3-napainen.
Käyttöalueet
CMC III teholähde
CMC III Power Unit
Poikkipinta-ala
1 mm²
Liitäntäkaapeliin pituus
1,8 m
Pistoke (tyyppi)
D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)
F/B (tyyppi E, CEE 7/5)
Nimellisjännite
230 V
Pistorasiat
C13-pistoke
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,21 kg
Bruttopaino
0,213 kg
Tullitariffinimike
85444290
EAN
4028177164314
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Tuotekuvaus
CMC-kaapeli d/f/b rakenne
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus