482,6 mm (19")-verkkokomponenttien asennukseen tai laitehyllyjen, liukukiskojen ja teleskooppikiskojen kiinnitykseen.
- Til.nro:
- DK 7299000
- Tuotekuvaus
- 482,6 mm:n (19") verkkokomponenttien asennukseen tai laitehyllyjen ja liukukiskojen kiinnitykseen. Etupuolella 482,6 mm:n (19") profiilirei'itys, reikäväli keskeltä keskelle 465 mm, takana 470 mm, sopii kytkentäpaneelien ja kaapelinohjauskiskojen kiinnitykseen. Toinen kiinnitystaso voidaan sijoittaa 50 mm:n rasteriin. Pienin tasoetäisyys 150 mm, suurin tasoetäisyys 350 mm.
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- Profiilikehykset: RAL 7035
Peitelevy: RAL 5018 - Toimitus
- Vääntöjäykkä profiilirunko 482,6 mm (19")-rei'ityksellä
Asennustarvikkeet - Asennusmitat
- Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19" - Korkeusyksiköt
- 45 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 13,899 kg
- Bruttopaino
- 14,63 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 55,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177128859
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Data-rack kiinnitystaso 45U
- Dokumentaatiot
- Ohjeet