Syvyyssuuntaiset kiskot Data Rackille

Til.nro: DK 7401000

Kahden 482,6 mm (19")-kiinnitystason kiinnitykseen ja tukemiseen Data Rackissa, pituussuunnassa säädettävissä.

Til.nro:
DK 7401000
Tuotekuvaus
Kahden 482,6 mm:n (19") kiinnitystason kiinnitykseen ja tukemiseen Data Rackissa. Syvyyssäätökiskon pituus on säädettävissä kiinnitystasojen välisen etäisyyden mukaiseksi, 250, 300 ja 350 mm.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmitat
Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19"
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,76 kg
Bruttopaino
0,906 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177129993
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Syvyyssuuntaiset kiskot Data Rackille, Syvyyssäätökiskon pituus on säädettävissä kiinnitystasojen välisen etäisyyden mukaiseksi, 250, 300 ja 350 mm