Rivityspikakiinnike Data Rackille

Til.nro: DK 7494000

Avotelinerivien rakentamiseen tai kaapelinohjaukseen Data Rackien väliin.

Til.nro:
DK 7494000
Tuotekuvaus
Avotelinerivien rakentamiseen tai kaapelinohjaukseen Data Rackien väliin.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
53 mm
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
0,3 kg
Bruttopaino
0,493 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177131187
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Tuotekuvaus
Rivityspikakiinnike Data Rackille, L: 53 mm