Seinäkotelo AX IT 19":n profiilikiskoilla, syvyyssäätö

Til.nro: AX 7641350

IT-seinäkotelo korkealla suojausluokalla teollisuuskäyttöön. Syvyyssäädettävä 19” profiilikisko ja laippalevy sekä harjaslaippa kaapelien läpivientiin kotelon pohjaan. Kotelointiluokka IP 66:een asti (valitun laippalevyn mukaan).

Til.nro:
AX 7641350
Rakenne
Seinäkotelo IT
19":n profiilikiskoilla, syvyyssäätö
Tuotekuvaus
AX-pohjainen IT-seinäkotelo, korkea suojausluokka, teollisuuskäyttöön. Turvallinen, suojattu IT:n integrointi suoraan tuotantolaitoksen prosessiin.
Hyödyt
Kokonaan esiasennettu IT-kotelo heti tapahtuvaan 19":n IT-komponenttien asennukseen syvyydeltään säädettävien profiilikiskojen ansiosta
Kauttaaltaan kiinni hitsattu kotelorakenne varmistaa komponenttien parhaan mahdollisen suojan, IP 66:een asti
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Suurin käytettävissä oleva sisätilavuus, kun rakenne on erittäin kompakti
Yksilölliset sisärakenteet
Mahdollisimman suuri pohjan laippalevy suurentaa kaapelinläpiviennille tarkoitettua tilaa jopa 33 %
Kätevä kaapeliläpivienti alhaalta integroidun harjaslaipan sisältävän laippalevyn kautta
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Sisäpuoli: sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Esiasennettu IT-kotelo saranoidulla ovella, kauttaaltaan umpinainen
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Laippalevy harjaslaipalla
19” profiilikisko edessä, syvyys säädettävissä 25 mm välein, asennettu neljään sisäasennuskiskoon
Kiinnityskulma
C-profiilikisko, asennettu takaseinään
Korkeusyksiköt
7 U
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 380 mm
Syvyys: 350 mm
Asennussyvyys
278 mm
Asennuskorkeus komponenteille
7 U
Oven saranoinnin sijainti
oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Lukkojen määrä
1
Asennusmahdollisuudet
Esiasennettu asennuskiinnitin ml. C-profiilikisko kaapelien kiinnitykseen
Asennuskiinnitin keskimmäisen maadoituskiskon asennukseen
Asennuskiinnitin 19":n pistorasiakiskon asennukseen
Ohje
Erillistilauksena saatavana myös UL-hyväksytty versio
Pohjamateriaali
Teräslevy
Lukko
Lukituksen rakenne: Salpa ja 3 mm kaksoislukitussarja
Lukkojen määrä: 1
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 10 (eri pyynnöstä IP 66 asti)
IP 66:een asti (kuten valittu laippalevy)
Laippa
Koko: 7
Määrä: 1
Lukkojen määrä
1
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
17,3 kg
Bruttopaino
17,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
67,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177942394
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Tuotekuvaus
Seinäkotelo AX IT 19":n profiilikiskoilla 7 U, ilman asennuslevyä, 482,6 mm (19") asennuskulmilla, LxKxS: 600x380x350 mm (AX 1339), esiasennettu IT-kotelo saranoidulla ovella.
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet