- Til.nro:
- AX 7643350
- Rakenne
- Seinäkotelo IT
19":n profiilikiskoilla, syvyyssäätö
- Tuotekuvaus
- AX-pohjainen IT-seinäkotelo, korkea suojausluokka, teollisuuskäyttöön. Turvallinen, suojattu IT:n integrointi suoraan tuotantolaitoksen prosessiin.
- Hyödyt
- Kokonaan esiasennettu IT-kotelo heti tapahtuvaan 19":n IT-komponenttien asennukseen syvyydeltään säädettävien profiilikiskojen ansiosta
- Kauttaaltaan kiinni hitsattu kotelorakenne varmistaa komponenttien parhaan mahdollisen suojan, IP 66:een asti
- Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
- Suurin käytettävissä oleva sisätilavuus, kun rakenne on erittäin kompakti
- Yksilölliset sisärakenteet
- Mahdollisimman suuri pohjan laippalevy suurentaa kaapelinläpiviennille tarkoitettua tilaa jopa 33 %
- Kätevä kaapeliläpivienti alhaalta integroidun harjaslaipan sisältävän laippalevyn kautta
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Sisäpuoli: sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Esiasennettu IT-kotelo saranoidulla ovella, kauttaaltaan umpinainen
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Laippalevy harjaslaipalla
19” profiilikisko edessä, syvyys säädettävissä 25 mm välein, asennettu neljään sisäasennuskiskoon
Kiinnityskulma
C-profiilikisko, asennettu takaseinään
- Korkeusyksiköt
- 12 U
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 600 mm
Syvyys: 350 mm
- Asennussyvyys
- 278 mm
- Asennuskorkeus komponenteille
- 12 U
- Oven saranoinnin sijainti
- oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
- Lukkojen määrä
- 2
- Asennusmahdollisuudet
- Esiasennettu asennuskiinnitin ml. C-profiilikisko kaapelien kiinnitykseen
- Asennuskiinnitin keskimmäisen maadoituskiskon asennukseen
- Asennuskiinnitin 19":n pistorasiakiskon asennukseen
- Ohje
- Erillistilauksena saatavana myös UL-hyväksytty versio
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpa ja 3 mm kaksoislukitussarja
Lukkojen määrä: 2
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 10 (eri pyynnöstä IP 66 asti)
- IP 66:een asti (kuten valittu laippalevy)
- Laippa
- Koko: 7
Määrä: 1
- Lukkojen määrä
- 2
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 23,3 kg
- Bruttopaino
- 23,42 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 89,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177942400
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Tuotekuvaus
-
AX IT wall-mounted IT distributor, 12 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x600x350 mm (AX 1360), Pre-asembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction