Sivuseinä, lukittava TS:lle, TS IT:lle

Til.nro: DK 7824128

Sivuseinä, lukittava, teräslevy, TS.

Til.nro:
DK 7824128
Tuotekuvaus
Yläkautta ripustettava. Lukitus turvalukolla nro 3524 E. Maadoitustapit kontaktipintoineen.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
2 sivuseinää, kummassakin 4 turvalukkoa nro 3524 E
Sopii:
Kaappityyppi: TS IT
TX CableNet
TS
Korkeus: 1.200 mm
Syvyys: 800 mm
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
24 kg
Bruttopaino
25,8 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177232235
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Tuotekuvaus
Sivuseinät lukitt. TS 1200x800 2kpl
Dokumentaatiot
Ohjeet