Sivuseinä, lukittava TS:lle, TS IT:lle

Til.nro: DK 7824188

Sivuseinä, lukittava, teräslevy, TS.

Til.nro:
DK 7824188
Tuotekuvaus
Yläkautta ripustettava. Lukitus turvalukolla nro 3524 E. Maadoitustapit kontaktipintoineen.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
2 sivuseinää, kummassakin 4 turvalukkoa nro 3524 E
Sopii:
Kaappityyppi: TS
TS IT
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 800 mm
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
34,4 kg
Bruttopaino
35,8 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177232037
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Tuotekuvaus
Sivuseinät TS 1800x800 2kpl
Dokumentaatiot
Ohjeet