- Til.nro:
- DK 7824206
- Tuotekuvaus
- Yläkautta ripustettava. Lukitus turvalukolla nro 3524 E. Maadoitustapit kontaktipintoineen.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- 2 sivuseinää, kummassakin 4 turvalukkoa nro 3524 E
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
TX CableNet
TS
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 28 kg
- Bruttopaino
- 29,2 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177232402
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
-
Sivuseinät TS 2000x600 2kpl