Kaksiosainen rakenne helpottaa jälkiasennusta, koska levyn etuosa voidaan irrottaa helposti kaapelinläpivientiä varten.
- Til.nro:
- TS 7826665
- Tuotekuvaus
- Vaihdetaan vakiokaton tilalle. Takaosa on varustettu liukukulmalla. Molemmilla puolilla solukumiprofiili kaapelinippujen tiivistämiseen. Symmetrisen runkorakenteen ansiosta kaapelit voidaan viedä sisään myös sivulta kääntämällä kattolevyä. Kaksiosainen rakenne mahdollistaa kaapelien helpon jälkiasennuksen koska tahansa.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Sopii:
- Leveys: 600 mm
Syvyys: 600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,136 kg
- Bruttopaino
- 5,38 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177390225
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
- DK-TS8 Kattolevy, KxS: 600x600 mm, 2-osainen, kaapelin läpivientiä varten.
- Dokumentaatiot
- Info sheet