Kattolevy kaapelien sisäänvientiin, 2-osainen VX:lle, VX IT:lle, TS:lle, TS IT:lle

Til.nro: TS 7826685

Kaksiosainen rakenne helpottaa jälkiasennusta, koska levyn etuosa voidaan irrottaa helposti kaapelinläpivientiä varten.

Til.nro:
TS 7826685
Tuotekuvaus
Vaihdetaan vakiokaton tilalle. Takaosa on varustettu liukukulmalla. Molemmilla puolilla solukumiprofiili kaapelinippujen tiivistämiseen. Symmetrisen runkorakenteen ansiosta kaapelit voidaan viedä sisään myös sivulta kääntämällä kattolevyä. Kaksiosainen rakenne mahdollistaa kaapelien helpon jälkiasennuksen koska tahansa.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Sopii:
Leveys: 600 mm
Syvyys: 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6,745 kg
Bruttopaino
7,1 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177345331
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
Kattolevy 600x800 RAL7035
Dokumentaatiot
Info sheet