- Til.nro:
- TS 7826865
- Tuotekuvaus
- Vaihdetaan vakiokaton tilalle. Takaosa on varustettu liukukulmalla. Molemmilla puolilla solukumiprofiili kaapelinippujen tiivistämiseen. Symmetrisen runkorakenteen ansiosta kaapelit voidaan viedä sisään myös sivulta kääntämällä kattolevyä. Kaksiosainen rakenne mahdollistaa kaapelien helpon jälkiasennuksen koska tahansa.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Sopii:
- Leveys: 800 mm
Syvyys: 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6,711 kg
- Bruttopaino
- 7,064 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177390256
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
-
Kattolevy 800x600 RAL7035