Profiilikiskot, 482,6 mm (19") TS, CS Toptec

Til.nro: DK 7827200

Taivutetut profiilikiskot. Profiilikiskoja on saatavilla myös L-kulmaisina.

Liukukiskot, raskas kuorma TS-verkkokaappeihin kahdella kiinnitystasolla

Til.nro:
DK 7827200
Rakenne
Taivutettu
Hyödyt
Etupuolen integroidut U-merkinnät helpottavat tuumaisen tason järjestelmällistä toteuttamista.
Tekniset tiedot
Integroidut 482,6 mm:n (19":n) rei'itykset (EIA-standardi)
Pyöreät ja nelikulmaiset rei'itykset sivulla
Kromatoitu tuumaisten asennusten sähköä johtavaa kiinnitystä varten
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Korkeusyksiköt
42 U
Ohje
Profiilikiskojen avulla voidaan toteuttaa myös kiinnitysmitat 21", 23" ja 24".
Valitse liukukiskot kunkin 19":n tason etäisyyden mukaan.
L-muotoisten profiilikiskojen kanssa on käytettävä asennusadapteria.
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
CS Toptec
Korkeus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
5,842 kg
Bruttopaino
6,26 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177234932
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Asennuskulmat, 482,6 mm (19") TS, CS Toptec -laitteita varten
Tietolehdet
Technical Data sheet
Tekniset yksityiskohdat