Asennetaan suoraan TS- tai SE-kaapin pystyprofiilien väliin. Asennus TS- tai SE-kaapin vaakaprofiilien väliin edellyttää lisäksi C-profiilin kiinnityskulmaa. Yleiskäyttöön suunnitellun kiinnityskappaleen avulla C-profiilikiskot voidaan kiinnittää valinnaisesti TS 8 -kaappirungon sisempään tai ulompaan asennustasoon.
- Til.nro:
- DK 7828080
- Tuotekuvaus
- Asennetaan suoraan TS- tai SE-kaapin pystyprofiilien väliin. Asennus TS- tai SE-kaapin vaakaprofiilien väliin C-profiilin kiinnityskulman avulla. Yleiskäyttöön suunnitellun kiinnityskappaleen avulla C-profiilikiskot voidaan kiinnittää valinnaisesti TS 8 -kaappirungon sisempään tai ulompaan asennustasoon.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 698 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
SE
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 800 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 2,288 kg
- Bruttopaino
- 2,487 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177235083
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Tuotekuvaus
- C-profiilikisko TS800x800 4kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet