Kaapelien hallinnan uusi taso. TX CableNet -verkkokaapissa yhdistyvät vuosien kokemukset IT-räkkinä, joka täyttää kaikki toimintaan ja laatuun liittyvät vaatimukset.
- Til.nro:
- TX 7888100
- Rakenne
- 1. sukupolvi
tuuletettu
sivuseinillä - Hyödyt
- Kattoa voidaan käyttää kaapeloinnissa sekä tuuletinmoduulin asennukseen
- Tehokas runkokonsepti yksilölliseen mukautukseen
- Helppo pääsy: sivuseinien ja ovien yksinkertainen asentaminen ja purkaminen varmistaa nopean pääsyn kotelon sisälle
- Aktiivisten ja passiivisten verkkokomponenttien asentaminen mahdollista tuuletettujen ovien ansiosta
- Oven kätisyys vaihdettavissa
- Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle
- Materiaali
- Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Ovi: teräslevyä, 1,2 mm
19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm - Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Rei’itetyt ovet edessä ja takana
Kaappirunko ovilla ja kattolevyllä
Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E
Kattolevy, hitsattu, kaapeliohjauksen ”vesiputous”-konsepti sivulla, piiloleikkaus tuuletinlevyä varten
Kaksi 482,6 mm:n (19") profiilikiskoa edessä ja takana
Teräslevyovi edessä, rei’itetty, yksiosainen, 130°:n saranat
Teräslevyovi takana, rei’itetty, yksiosainen, 130°:n saranat
IPPC-lava - Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.000 mm - Korkeusyksiköt
- 42 U
- Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
- 645 mm
- Rakenne
- sivuseinillä
- Design doors
- tuuletettu
- Kuormitettavuus
- 5000 N
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 125 kg
- Bruttopaino
- 135 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177963443
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
- Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Tietolehdet
- Visio Shapes