TX Cable Net -verkkokaappi tuuletetuilla ovilla

Til.nro: TX 7888120

Kaapelien hallinnan uusi taso. TX CableNet -verkkokaapissa yhdistyvät vuosien kokemukset IT-räkkinä, joka täyttää kaikki toimintaan ja laatuun liittyvät vaatimukset.

PDU basic

Liitäntäkaapeli PSM:lle/PDU:lle

Pistorasialista alumiiniprofiili

Pistorasialista IEC-pistokkeille

Potentiaalintasaussarja VX IT:lle

Kombi-kiskot VX-, VX IT-, TX CableNet-kaapeille

Korimutteri

AX-Komfort-kahva

Puoliprofiilisylinteri Kahvajärjestelmille

avainjärjestelmä

Harjasetti TX CableNetille

Korimutteri, 1 U johtava liitos

Kiinnitysruuvit

IT-järjestelmävalaisin LED IT-kaappijärjestelmiin ja IT-koteloihin

Peitepaneeli, 482,6 mm (19") Kiinnitys ilman työkaluja

Pohjamoduulit kaapeliläpivientiin TS, TS IT, VX SE

Ohjauspaneeli kaapelipuolilla vaakasuoraan kaapelinhallintaan

Ohjauspaneeli terässangoilla

Ohjauspaneeli etukannella

Kaarikiinnike C-profiilikiskolle, yhdistelmäkiskolle

Liukukisko, 1 HE, kiinteä asennus VX IT-, TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Kaapelinläpivientipaneeli ja harjalista 482,6 mm (19")

Kaapelinohjauspaneeli 482,6 mm (19")

Paneeli kaapelinohjaukseen, 2 U

Kaapelipuolat, 19"-kiinnitys

Kaapelihäkki TX CableNetille

Kuljetuspyörät VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Kuljetuspyörät TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Säätöjalat VX, TS, TS IT, SE, PC, IW-kaappeihin, Blue e+ ‑nestejäähdyttimeen

Kiinnityskulma Ovikytkimelle VX, VX IT, TX CableNet

Kaapelipuolat yleiskäyttöön

Rivityskiinnike, ulkopuolelle TS/TS-kaappeihin

Kaapelihylly TX CableNetille

Tarrakiinnike

Nippusiteet

Tarranauha

Kaapelikouru, säädettävä syvyyssuunnassa VX IT, TE 8000 -kaappeihin

Kaapelinohjaussanka

Liimattava mittaliuska 482,6 mm (19")

Korotuspala kattolevylle

Til.nro:
TX 7888120
Rakenne
1. sukupolvi
tuuletettu
sivuseinillä
Hyödyt
Kattoa voidaan käyttää kaapeloinnissa sekä tuuletinmoduulin asennukseen
Tehokas runkokonsepti yksilölliseen mukautukseen
Helppo pääsy: sivuseinien ja ovien yksinkertainen asentaminen ja purkaminen varmistaa nopean pääsyn kotelon sisälle
Aktiivisten ja passiivisten verkkokomponenttien asentaminen mahdollista tuuletettujen ovien ansiosta
Oven kätisyys vaihdettavissa
Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle
Materiaali
Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Ovi: teräslevyä, 1,2 mm
19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus
Väri
RAL 7035
Toimitus
Rei’itetyt ovet edessä ja takana
Kaappirunko ovilla ja kattolevyllä
Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E
Kattolevy, hitsattu, kaapeliohjauksen ”vesiputous”-konsepti sivulla, piiloleikkaus tuuletinlevyä varten
Kaksi 482,6 mm:n (19") profiilikiskoa edessä ja takana
Teräslevyovi edessä, rei’itetty, yksiosainen, 130°:n saranat
Teräslevyovi takana, rei’itetty, yksiosainen, 130°:n saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
IPPC-lava
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.200 mm
Korkeusyksiköt
47 U
Korkeusyksiköt
47 U
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
645 mm
Rakenne
sivuseinillä
Design doors
tuuletettu
Kuormitettavuus
5000 N
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
138,7 kg
Bruttopaino
146 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177963412
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
Network Rack TX CableNet, 800x2200x1000 mm, 47 U, with side panels, RAL 7035
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Visio Shapes