TX CableNet -verkkokaappi soveltuu käytettäväksi myös pienemmissä IT-verkkokohteissa ja on jo toimitettaessa täysin käyttövalmis.
- Til.nro:
- TX 7888208
- Rakenne
- 1. sukupolvi
laiteovella
sivuseinillä - Hyödyt
- Asennuspaikaltaan vaihteleva kaapelivienti
- Kaapelien turvallinen sijoittaminen niin, että kriittinen kaapelin taivutussäde säilyy
- Kaapeliohjauksen ”vesiputous”-konsepti: helppo ja turvallinen kaapeliohjaus katon kautta
- Helppo pääsy: sivuseinien ja ovien yksinkertainen asentaminen ja purkaminen varmistaa nopean pääsyn kotelon sisälle
- TS- ja VX-yhteensopivat varusteet
- Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Ovi: teräslevyä, 1,2 mm
Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm
Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm - Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus - General colour
- RAL 7035
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo, jossa lasiovi edessä ja suljettu ovi takana
Kaappirunko ovilla ja kattolevyllä
Teräslevylaiteovi edessä, 130°-saranat
Teräslevyovi takana, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
Lukko edessä ja takana: Design-kahva turvalukolla 3524 E
Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E
Kattolevy, hitsattu, kaapeliohjauksen ”vesiputous”-konsepti sivulla, piiloleikkaus tuuletinlevyä varten
Kaksi 482,6 mm:n (19") profiilikiskoa edessä ja takana
IPPC-lava
19":n profiilikiskot - Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm - Korkeusyksiköt
- 42 U
- Korkeusyksiköt
- 42 U
- Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
- 445 mm
- Rakenne
- sivuseinillä
- Design doors
- kiinni
- Takaoven toteutus
- Teräslevyovi, yksiosainen, umpinainen
- Etuoven toteutus
- Lasiovi, yksiosainen
- yksiruutuisella turvalasilla 3 mm
- Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 105°
- Kuormitettavuus
- 5000 N
- Kuormitettavuus
- 5 000 N
- Ohje
- Tuuletinmoduulin asentamiseen tarvitaan harjaslaippoja kaapelien reititysaukkojen varustamiseen edellyttäen, että niitä käytetään tai suojalevyt on poistettu
- Harjasläpiviennit ovat saatavilla erikseen.
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 112 kg
- Bruttopaino
- 122 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177963467
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
- Network Rack TX CableNet with glazed door, 800x2000x800 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Tietolehdet
- Visio Shapes