TX Cable Net -verkkokaappi laiteovella

Til.nro: TX 7888220

TX CableNet -verkkokaappi soveltuu käytettäväksi myös pienemmissä IT-verkkokohteissa ja on jo toimitettaessa täysin käyttövalmis.

PDU basic

Liitäntäkaapeli PSM:lle/PDU:lle

Pistorasialista alumiiniprofiili

Pistorasialista IEC-pistokkeille

Potentiaalintasaussarja VX IT:lle

Kombi-kiskot VX-, VX IT-, TX CableNet-kaapeille

Kombi-kiskot 482,6 mm:lle (19")

Korimutteri

Kiinnitysruuvit

AX-Komfort-kahva

Puoliprofiilisylinteri Kahvajärjestelmille

avainjärjestelmä

Harjasetti TX CableNetille

Korimutteri, 1 U johtava liitos

IT-järjestelmävalaisin LED IT-kaappijärjestelmiin ja IT-koteloihin

Peitepaneeli, 482,6 mm (19") Kiinnitys ilman työkaluja

Ohjauspaneeli kaapelipuolilla vaakasuoraan kaapelinhallintaan

Ohjauspaneeli terässangoilla

Ohjauspaneeli etukannella

Liukukisko, 1 HE, kiinteä asennus VX IT-, TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Kaapelinläpivientipaneeli ja harjalista 482,6 mm (19")

Kuljetuspyörät VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Kuljetuspyörät TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Säätöjalat VX, TS, TS IT, SE, PC, IW-kaappeihin, Blue e+ ‑nestejäähdyttimeen

Kiinnityskulma Ovikytkimelle VX, VX IT, TX CableNet

Kaapelinohjauspaneeli 482,6 mm (19")

Paneeli kaapelinohjaukseen, 2 U

Kaapelinohjauskouru, vaakasuora 482,6 mm (19")

Kaapelihäkki TX CableNetille

Kaapelihylly TX CableNetille

Kaarikiinnike C-profiilikiskolle, yhdistelmäkiskolle

Kaapelipuolat, 19"-kiinnitys

Tarrakiinnike

Nippusiteet

Tarranauha

Kaapelinohjaussanka

Liimattava mittaliuska 482,6 mm (19")

TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm

Korotuspala kattolevylle

Lisävarusteena saatava peitelevykiinnitys harjaslaipalla varustetulle peitelevylle sekä rei'itetylle peitelevylle

Rivityskiinnike, ulkopuolelle TS/TS-kaappeihin

Til.nro:
TX 7888220
Rakenne
1. sukupolvi
laiteovella
sivuseinillä
Hyödyt
Asennuspaikaltaan vaihteleva kaapelivienti
Kaapelien turvallinen sijoittaminen niin, että kriittinen kaapelin taivutussäde säilyy
Kaapeliohjauksen ”vesiputous”-konsepti: helppo ja turvallinen kaapeliohjaus katon kautta
Helppo pääsy: sivuseinien ja ovien yksinkertainen asentaminen ja purkaminen varmistaa nopean pääsyn kotelon sisälle
TS- ja VX-yhteensopivat varusteet
Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle
Materiaali
Kotelo: teräslevy
Ovi: teräslevyä, 1,2 mm
Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm
Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour
RAL 7035
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo, jossa lasiovi edessä ja suljettu ovi takana
Kaappirunko ovilla ja kattolevyllä
Teräslevylaiteovi edessä, 130°-saranat
Teräslevyovi takana, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
Lukko edessä ja takana: Design-kahva turvalukolla 3524 E
Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E
Kattolevy, hitsattu, kaapeliohjauksen ”vesiputous”-konsepti sivulla, piiloleikkaus tuuletinlevyä varten
Kaksi 482,6 mm:n (19") profiilikiskoa edessä ja takana
IPPC-lava
19":n profiilikiskot
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 1.000 mm
Korkeusyksiköt
47 U
Korkeusyksiköt
47 U
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
645 mm
Rakenne
sivuseinillä
Design doors
kiinni
Takaoven toteutus
Teräslevyovi, yksiosainen, umpinainen
Etuoven toteutus
Lasiovi, yksiosainen
yksiruutuisella turvalasilla 3 mm
Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 105°
Kuormitettavuus
5000 N
Kuormitettavuus
5 000 N
Ohje
Tuuletinmoduulin asentamiseen tarvitaan harjaslaippoja kaapelien reititysaukkojen varustamiseen edellyttäen, että niitä käytetään tai suojalevyt on poistettu
Harjasläpiviennit ovat saatavilla erikseen.
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
150 kg
Bruttopaino
157,85 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177963429
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
Network Rack TX CableNet with glazed door, 800x2200x1000 mm, 47 U, with side panels, RAL 7035
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Visio Shapes