Verkkokaappi TE 8000

Til.nro: TE 7888410

TE 8000 -verkkokaappi laiteovella

Korimutteri, 1 U johtava liitos

Til.nro:
TE 7888410
Rakenne
sivuseinillä
Hyödyt
Ei erillistä runkoa
Optimaalinen käsiteltävyys
Helppo kuljettaa purettavuuden ansiosta
Oven kätisyys vaihdettavissa
Materiaali
teräslevy
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely
Asennuskehys: pohjamaalattu
Levyosat: pulverimaalattu
General colour
RAL 7035
Väri
RAL 7035
Toimitus
Itsekantava 482,6 mm:n (19":n) asennuskehys, edessä ja takana, säädettävissä syvyyssuunnassa
Laiteovi edessä, sis. 130° saranat, Design-kahva ja turvalukko 3524 E
Teräslevyovi takana, sis. 130° saranat, turvalukko 3524 E
Avonainen pohjakehikko (voidaan varustaa moduulilevyillä)
Kattolevy, sis. peitetyn aukon kaapeliläpiviennille ja tuulettimelle
4 säätöjalkaa, M10 (sis. toimitukseen)
4 korotuspalaa, 20 mm, kattolevyn korotukseen, sis. toimitukseen
Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 600 mm
Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt
11 U
Korkeusyksiköt
11 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
130 mm / 130 mm / 
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
495 mm
Kuormitettavuus
4 000 N
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 20
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
42 kg
Bruttopaino
47 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177801394
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
TE 8000 600X600X800MM 11U
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat