TX CableNet -verkkokaappi soveltuu käytettäväksi myös pienemmissä IT-verkkokohteissa ja on jo toimitettaessa täysin käyttövalmis.
- Til.nro:
- TX 7888616
- Rakenne
- 2. sukupolvi
laiteovella
sivuseinillä
Kattolevyllä - Hyödyt
- Uusi kattolevykonsepti optimoi kaapelointimahdollisuudet ja mahdollistaa tuuletinmoduulin integroinnin
- Tehokas runkokonsepti yksilölliseen mukautukseen
- Sivuseinät kiinnitetty ruuveilla pikakäyttöä varten
- 19" profiilikiskot, edessä ja takana, syvyyssäädettävissä
- Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle
- Materiaali
- Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Profiilikiskot: teräslevy, 2 mm
Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm - Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus - General colour
- RAL 7035
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo, jossa lasiovi edessä ja suljettu ovi takana
Kaappirunko, 19" profiilikiskoilla, edestä ja takaa
Sivuseinät
Ruuvilla kiinnitetty kattopelti peitetyllä, takapuolisella kaapelin sisäänviennillä poikkisuunnassa sekä keskisellä, suojatulla aukolla tuuletinmoduulin yksinkertaiseksi integroimiseksi. - Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.200 mm
Syvyys: 600 mm - Korkeusyksiköt
- 24 U
- Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
- 345 mm
- Rakenne
- sivuseinillä
- Takaoven toteutus
- Teräslevyovi, yksiosainen
- Etuoven toteutus
- Lasiovi, yksiosainen
- Kuormitettavuus
- 5000 N
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 500 kg
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 20
- Ohje
- Tuuletinmoduulin asentamiseen tarvitaan harjaslaippoja kaapelien reititysaukkojen varustamiseen edellyttäen, että niitä käytetään tai suojalevyt on poistettu
- Harjasläpiviennit ovat saatavilla erikseen.
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 60 kg
- Bruttopaino
- 60,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177994638
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
- TX CableNet, lasiovella, kattolevyllä, sivupaneelit, 19"-profiilikiskoilla, KxKxS: 600x1200x600 mm, RAL 7035.
- Dokumentaatiot
- Further instructions
- Ohjeet