- Til.nro:
- DK 7955131
- Rakenne
- PDU Basic
- Tuotekuvaus
- Vankkarakenteinen, kompakti perusvirranjakelu IT-ympäristöön. Kompaktin PDU:n ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu. TS IT -kaappiin asennus onnistuu myös ilman työkaluja. Kompakti rakenne mahdollistaa helpon asennuksen.
- Materiaali
- Alumiiniprofiili, musta eloksointi
- Mitat
- Leveys: 44 mm
Syvyys: 62 mm
Pituus: 845 mm
- Pistokkeiden määrä ja tyyppi
- 18 x C13 / 3 x C19
- Pistorasiat
- 18 x C13-pistoke
3 x C19-pistoke
- Nimellisvirta (maks.)
- 16 A
- Syötöt
- Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 3~
- Liitäntäkaapeliin pituus
- 3 m
- Liitäntätapa (sähköinen)
- CEE
- Direktiivit
- EMV-direktiivi 2014/30/EU
- Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
- Normit
- EN 60950-1
- Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...45 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...95 %
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...70 °C
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT: ≥ 1.200 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,245 kg
- Bruttopaino
- 3,445 kg
- Tullitariffinimike
- 85366990
- EAN
- 4028177684935
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Tuotekuvaus
-
PDU Basic 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19