IT-kaapin virranjakelu, eri versioita. Tulo CEE-pistokkeella (16 A/32 A) sekä C13- ja C19-lähdöt. Jakeluteho 3,7–22 kW.
- Til.nro:
- DK 7955132
- Rakenne
- PDU Basic
- Tuotekuvaus
- Vankkarakenteinen, kompakti perusvirranjakelu IT-ympäristöön. Kompaktin PDU:n ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu. TS IT -kaappiin asennus onnistuu myös ilman työkaluja. Kompakti rakenne mahdollistaa helpon asennuksen.
- Materiaali
- Alumiiniprofiili, musta eloksointi
- Mitat
- Leveys: 44 mm
Syvyys: 62 mm
Pituus: 1.145 mm - Pistokkeiden määrä ja tyyppi
- 24 x C13 / 6 x C19
- Pistorasiat
- 24 x C13-pistoke
6 x C19-pistoke - Nimellisvirta (maks.)
- 16 A
- Syötöt
- Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 3~ - Liitäntäkaapeliin pituus
- 3 m
- Liitäntätapa (sähköinen)
- CEE
- Direktiivit
- EMV-direktiivi 2014/30/EU
- Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
- Normit
- EN 60950-1
- Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...45 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...95 %
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...70 °C
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT: ≥ 1.800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,242 kg
- Bruttopaino
- 4,442 kg
- Tullitariffinimike
- 85366990
- EAN
- 4028177684942
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Tuotekuvaus
- PDU Basic 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
- Dokumentaatiot
- Ohjeet