Korotuspala kattolevylle

Til.nro: SZ 7967000

Katon korottamiseen ilmanvaihtoa varten, kolme eri korkeutta. Ei sovellu nosturilla nostamiseen.

Til.nro:
SZ 7967000
Tuotekuvaus
Katon korottamiseen ilmanvaihtoa varten, kolme eri korkeutta.
Materiaali
Kuusikulmainen profiiliteräs
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Ei voi käyttää 19":n asennuskehyksen kanssa
Ei sovellu nostamiseen nosturilla
Mitat
Korkeus: 50 mm
Mitat
Kierre: M12
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,444 kg
Bruttopaino
0,539 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177186934
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
DK Välikappale, L: 50 mm, TS-kattolevylle.