PDU basic

Til.nro: DK 7979103

Korkeatasoinen IT-kaapin virranjakelu: kestävä PDU kompaktilla perusvirranjakelulla IT-ympäristöön.

Til.nro:
DK 7979103
Rakenne
Rakenne 19"
Tuotekuvaus
Kompaktia perusvirranjakelua. PDU basicin ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu.. Kokoonpanosta riippuen PDU asennetaan joko vaakasuoraan 19" tasolle tai pystysuoraan (myös Zero-U-Space -tilaan).
Hyödyt
Pystysuoraan asennettaessa se voidaan sijoittaa Rittal VX IT:n tai TS IT -kaapin Zero-U-Space -tilaan ilman työkaluja
Vaiheiden ja varavirtapiirien värikoodaus (L1=pinkki, L2=musta, L3=valkoinen)
Asennussarja ilman työkaluja VX IT:lle
Materiaali
Suulakepuristettu alumiiniprofiili, eloksointi
Pistokepaikat: muovi
Toimitus
Pistokelukitus IEC C14, C20-pistokkeelle
Sis. kiinnitystarvikkeet
Vaihtoehdot
Tyypin 3 ylijännitesuoja käytössä vaihdettavissa olevien johdinten kanssa, tilavalvonnalla, integroitavissa PDU-koteloon
Muut kotelovärit mahdollisia
Mitat
Korkeus: 44 mm
Syvyys: 144 mm
Pituus: 450 mm
Pistokkeiden määrä ja tyyppi
8 x Schuko, tyyppi F, CEE 7/3
Nimelliskäyttöjännite
230 V (AC)
Nimellisvirta (maks.)
16 A
Nimellisteho
3,7 kW
Syötöt
Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 1~
Liitäntäkaapeliin pituus
3 m
Liitäntätapa (sähköinen)
CEE
Direktiivit
EMV-direktiivi 2014/30/EU
Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
Normit
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Käyttölämpötila-alue
5 °C...50 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...95 %
Varastointilämpötila-alue
-20 °C...70 °C
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT runko: ≥ 800 mm
Kaappityyppi: VX IT 19"-profiilikiskot: ≥ 800 mm
Kaappityyppi: TX CableNet
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,5 kg
Bruttopaino
2,78 kg
Tullitariffinimike
85366990
EAN
4028177947368
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Tuotekuvaus
DK PDU basic, LxKxS: 44x450x144, CEE 7/3: 8 x Schuko, 230 V, 1~, 16A
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Quick guide
Tietolehdet
Technical details 2
Tekniset yksityiskohdat