PDU basic

Til.nro: DK 7979136

Korkeatasoinen IT-kaapin virranjakelu: kestävä PDU kompaktilla perusvirranjakelulla IT-ympäristöön.

Til.nro:
DK 7979136
Rakenne
PDU Basic
Tuotekuvaus
Kompaktia perusvirranjakelua. PDU basicin ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu.. Kokoonpanosta riippuen PDU asennetaan joko vaakasuoraan 19" tasolle tai pystysuoraan (myös Zero-U-Space -tilaan).
Hyödyt
Pystysuoraan asennettaessa se voidaan sijoittaa Rittal VX IT:n tai TS IT -kaapin Zero-U-Space -tilaan ilman työkaluja
Vaiheiden ja varavirtapiirien värikoodaus (L1=pinkki, L2=musta, L3=valkoinen)
Asennussarja ilman työkaluja VX IT:lle
Materiaali
Suulakepuristettu alumiiniprofiili, eloksointi
Pistokepaikat: muovi
Toimitus
Pistokelukitus IEC C14, C20-pistokkeelle
Sis. kiinnitystarvikkeet
Vaihtoehdot
Tyypin 3 ylijännitesuoja käytössä vaihdettavissa olevien johdinten kanssa, tilavalvonnalla, integroitavissa PDU-koteloon
Muut kotelovärit mahdollisia
Mitat
Leveys: 44 mm
Syvyys: 70 mm
Pituus: 1.095 mm
Pistokkeiden määrä ja tyyppi
24 x C13 / 6 x C19
Nimelliskäyttöjännite
400 V (AC)
Nimellisvirta (maks.)
16 A
Nimellisteho
11 kW
Syötöt
Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 3~
Liitäntäkaapeliin pituus
3 m
Liitäntätapa (sähköinen)
CEE
Direktiivit
EMV-direktiivi 2014/30/EU
Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
Normit
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Käyttölämpötila-alue
5 °C...50 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...95 %
Varastointilämpötila-alue
-20 °C...70 °C
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT runko: ≥ 1.200 mm
Kaappityyppi: VX IT 19"-profiilikiskot: ≥ 1.800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4 kg
Bruttopaino
4,2 kg
Tullitariffinimike
85366990
EAN
4028177947528
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Tuotekuvaus
PDU basic 16A/3P CEE 24xC13+6xC19, LxKxS: 44x1095x70 mm, IEC 60 320: 24 x C13, 6 x C19
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Quick guide
Tietolehdet
Technical details 2