RCM-mittausmoduuli – inline-mittari

Til.nro: DK 7979713

Itsenäinen energianseurantayksikkö (sisältää jäännösvirran valvonnan) 1 U/19" muodossa. Yksikkö liu’utetaan kuluttajalaitteen syöttöön, PDU Basiciin tai moduulimuotoiseen PDU:hun ilman mittaustoimintoa. Se seuraa kaikkia tärkeitä sähköisiä tunnussuureita.

Til.nro:
DK 7979713
Rakenne
16 A / kolmivaiheinen
Tuotekuvaus
Itsenäinen 19"-kiskoon asennetava energian mittausyksikkö (sis. jäännösvirranmittauksen), korkeus 1 U. PDU Basicin tai PSM-kiskon syöttökaapelit kytketään kulkemaan yksikön kautta ja kiskoihin saadaan virranmittaus. Moduulin ominaisuudet ovat samat kuin PDU Meteredissä. Lisäksi Moduulissa on integroitu tyypin B jäännösvirranvalvonta, joka mahdollistaa liitettyjen laitteiden vikavirran valvonnan. Kulutustietojen kysely voidaan hoitaa kätevästi verkkorajapinnan tai paikallisesti TFT-näytön kautta. Lisäksi moduulissa on kaikki samat rajapinnat kuin PDU Meteredissä, esim. ulkoiset anturit ja CMC III järjestelmän sähköiset kahvat.
Hyödyt
Ihanteellinen ratkaisu olemassa olevien asennusten jälkivarusteluun, jos nykyaikaiset mittaustoiminnallisuudet puuttuvat.
Sisältää jäännösvirtamittauksen/vikavirtavalvonnan
Kattavat mittausominaisuudet (kuten PDU metered)
Versiot liitäntäkaapelilla ja CEE-pistokkeilla, heti käyttövalmiit
Nopea jälkivarustelu, asentamiseen tarvitaan vain lyhyt käytön keskeytys
Kompakti 1 U 19” -kotelo, jossa etukäteen asennetut liitäntäjohdot
Suuri mittaustarkkuus (tyypill. ± 1 %)
Energiatehokas muotoilu, vähäinen sähkönkulutus
Säädettävä akustinen hälytys rajan ylittyessä (esim. vikavirroilla)
Integroitu GbE-käyttöliittymä verkkopalvelimella autonomiseen käyttöön ilman enempiä komponentteja
Materiaali
Suulakepuristettu alumiiniprofiili, eloksointi
General colour
RAL 9005
Väri
RAL 9005
Vaihtoehdot
CMC III CAN-Bus -anturit ympäristön valvontaan liitettävissä, maks. 16 anturia
Nimellisteho
11 kW
Liitäntätapa (sähköinen)
CEE-pistoke/kytkin
Vaiheluku / syöttö
3~
Nimellisvirta (maks.)
16 A
Direktiivit
Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
EMV-direktiivi 2014/30/EU
Normit
EN 62368-1
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 55 022
Mitat
Leveys: 450 mm
Korkeus: 144 mm
Syvyys: 44 mm
Liitännät
Redundanttinen Ethernet-liitäntä 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x PoE)
USB 2.0 -portti (USB-A) massakonfiguraatioon, ohjelmistopäivitys ja tiedonkeruu
CAN-väyläliitäntä (RJ45) maks. 16 anturille
Sarjaliitäntä RS232 (RJ12) LTE-yksikölle, skriptaus, CLI
Omien sertifikaattien käyttö / TLS 1.2
Hälytyksen lähetys edelleen sähköpostilla (SMTP)
Käyttäjähallinta ml. oikeuksienhallinta
LDAP(S) / Radius / Active Directory -liitäntä
Järjestelmäloki-palvelin-yhteys (maks. 2 palvelinta)
Syöttökaapelin liitäntä (tyyppi/pituus)
H05VV-F5G2.5, 2 m
Liitäntä, lähtökaapeli (tyyppi/pituus)
H05VV-F5G2.5, 1,2 m
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,2 kg
Bruttopaino
3,7 kg
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177948501
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27060402
Tuotekuvaus
DK RCM-mittausmoduuli - inline-mittari, itsenäinen energiankeruuyksikkö, PDU-perusyksikölle tai modulaariselle PDU:lle ilman mittaustoimintoja, 1 U, 482,6 mm (19"), sis. anturiliitännän, nimellisteho: 11,0 kW, nimellisvirta: 16 A, 3~, liitäntätyyppi: Liitäntäkaapeli / pituus: H05VV F5G2,5 / 1 m, suulakepuristettu alumiiniprofiili, anodisoitu, RAL 9005.
Hyväksynnät
Cyber Security Certificate
TÜV – taattua turvallisuutta
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Quick guide
Tietolehdet
Technical details 2
Tekniset yksityiskohdat
Ohjelmisto
Ohjelmisto