Ylijännitesuojamoduuli tyyppi 3

Til.nro: DK 7979722

Kompakti ylijännitesuojamoduuli päätelaitesuojaksi (tyyppi 3) hälytyskontaktilla kiinnitettäväksi kaapin runkoon. Moduulit suojaavat herkkää laitteistoa ja toimivat ylijännitesuojaketjun kolmantena eli viimeisenä lenkkinä. Lisäksi laiteasennuksessa tai energiajakajaan tulee sisällyttää muita tyypin 1 ja tyypin 2 ylijännitesuojalaitteita.

Til.nro:
DK 7979722
Rakenne
Ylijännitesuoja tyyppi 3
Tuotekuvaus
Kompakti ylijännitesuojamoduuli päätelaitesuojaa varten (tyyppi 3) hälytyskoskettimella, kiinnitys kaapin runkoon. Moduulit suojaavat herkkiä laitteistoja ja toimivat ylijänniteketjun kolmantena eli viimeisenä lenkkinä. Lisäksi laiteasennukseen tai energianjakajaan tulee sisällyttää tyypin 1 ja tyypin 2 ylijännitesuojalaitteita.
Hyödyt
Liitäntävalmiiksi johdotettu ja heti käyttövalmis ylijännitesuojaratkaisu
Yleiskäyttöinen
Korkea käytettävyys – ylijännitesuojat voidaan vian ilmaantuessa vaihtaa keskeyttämättä virransyöttöä
Huoltoystävällinen kokoonpano suojamoduulien pistokejärjestelmän ansiosta
Versiot 16 A/32 A vaihevirroille, 1- tai 3-vaiheinen
Versiot liitäntäkaapelilla ja CEE-pistokkeilla
Heti käytettävissä TN-S-verkoissa
Kisko- ja kaapelointitila L/N ja N/PE
Optinen tilanvalvonta suoraan ylijännitesuojalla
Tilailmoitus potentiaalittoman hälytyskoskettimen kautta edelleen lähetettäväksi, esim. GLT:lle
Tilaa säästävä asennus kompaktin rakennusmuodon ansiosta
Materiaali
Suulakepuristettu alumiiniprofiili, eloksointi
Väri
RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Nimellisteho
7,4 kW
Liitäntätapa (sähköinen)
CEE-pistoke/kytkin
Nimellisvirta (maks.)
32 A
Direktiivit
Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
EMC-direktiivi 2014/30/EU
Normit
IEC 61 643-11
EN 61 643-11
Mitat
Leveys: 44 mm
Korkeus: 75 mm
Pituus: 250 mm
Syöttökaapelin liitäntä (tyyppi/pituus)
H05VV-F3G4.0, 1 m
Liitäntä, lähtökaapeli (tyyppi/pituus)
H05VV-F3G4.0, 1 m
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,18 kg
Bruttopaino
2,42 kg
Tullitariffinimike
85366990
EAN
4028177948532
ETIM 9
EC000942
ECLASS 8.0
27130806
Tuotekuvaus
DK ylijännitesuojamoduuli, päätelaitteen suojaukseen (tyyppi 3) hälytyskoskettimella, kiinnitettäväksi kotelon runkoon, nimellisteho: 7,4 kW, nimellisvirta: 32 A, 1~, liitäntätyyppi: Liitäntäkaapeli / pituus: H05VV F3G4.0 / 1 m, suulakepuristettu alumiiniprofiili, anodisoitu, RAL 9005, sis. asennusosat, DK ylijännitesuojamoduuli.
Dokumentaatiot
Info sheet