Sivuseinät, ruuvikiinnitys, teräslevy, TS.
- Til.nro:
- TS 8100235
- Hyödyt
- Varustettu kiinnikkeillä, jotka huolehtivat automaattisesta potentiaalintasauksesta ja korkeasta EMC-suojauksesta
- Helppo ripustaa kaapin runkoon
- Maadoitustapit
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Sivuseinien pitimet voidaan asentaa joko kaapin sisä- tai ulkopuolelta
- Kalustettava pinta: Ulkomitta – 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
TS IT
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.000 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 46,8 kg
- Bruttopaino
- 48 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177233720
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
- TS sivuseinäpari, ruuvikiinnitteinen, TS/TS IT, 2000x1000 mm LxS, teräslevy RAL7035