Sivuseinä, ruuvikiinnitys, teräslevy VX-kaappeihin

Til.nro: VX 8100245

Sivuseinät, ruuvikiinnitys, teräslevyä, VX:lle

Til.nro:
VX 8100245
Hyödyt
Nopea asennus kiinni painettavien sivuseinän pidikkeiden avulla
Varustettu kiinnikkeillä, jotka muodostavat automaattisen potentiaalintasauksen ja korkean EMC-suojauksen
Helppo sijoittaminen korkeus- ja syvyyssuunnassa rungossa olevien merkintöjen avulla
Asennukseen riittää yksi henkilö
Maadoituspultti suurella, maalaamattomalla kosketuspinnalla tarjoaa optimaalisen kontaktin
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 1.000 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
40 kg
Bruttopaino
46 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
140,07 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177921535
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Tuotekuvaus
VX sivuseinäpari, ruuvikiinnitteinen, VX/VX IT, 2000x1000 mm LxS, teräslevy RAL7035
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Ohjeet