Sivuseinä, ruuvikiinnitys, teräslevy TS:lle, TS IT:lle

Til.nro: TS 8106235

Sivuseinät, ruuvikiinnitys, teräslevy, TS.

Til.nro:
TS 8106235
Hyödyt
Varustettu kiinnikkeillä, jotka huolehtivat automaattisesta potentiaalintasauksesta ja korkeasta EMC-suojauksesta
Helppo ripustaa kaapin runkoon
Maadoitustapit
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Sivuseinien pitimet voidaan asentaa joko kaapin sisä- tai ulkopuolelta
Kalustettava pinta: Ulkomitta – 100 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TS
TS IT
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
28 kg
Bruttopaino
29,2 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177205260
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Tuotekuvaus
TS sivuseinäpari, ruuvikiinnitteinen, 2000x600 mm KxS, teräslevy RAL7035
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet