Sivuseinät, ruuvikiinnitys, teräslevy, TS.
- Til.nro:
- TS 8128235
- Hyödyt
- Varustettu kiinnikkeillä, jotka huolehtivat automaattisesta potentiaalintasauksesta ja korkeasta EMC-suojauksesta
- Helppo ripustaa kaapin runkoon
- Maadoitustapit
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Sivuseinien pitimet voidaan asentaa joko kaapin sisä- tai ulkopuolelta
- Kalustettava pinta: Ulkomitta – 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
TS IT
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 800 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 43 kg
- Bruttopaino
- 44 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177237223
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
- TS sivuseinäpari, ruuvikiinnitteinen, 2200x800 mm KxS, teräslevy RAL7035