Sivuseinät, ruuvikiinnitys, teräslevyä, VX:lle
- Til.nro:
- VX 8186245
- Hyödyt
- Nopea asennus kiinni painettavien sivuseinän pidikkeiden avulla
- Varustettu kiinnikkeillä, jotka muodostavat automaattisen potentiaalintasauksen ja korkean EMC-suojauksen
- Helppo sijoittaminen korkeus- ja syvyyssuunnassa rungossa olevien merkintöjen avulla
- Asennukseen riittää yksi henkilö
- Maadoituspultti suurella, maalaamattomalla kosketuspinnalla tarjoaa optimaalisen kontaktin
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Korkeus: = 1.800 mm
Syvyys: = 600 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 25,8 kg
- Bruttopaino
- 26,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 99,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177827820
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
- VX-sivuseinハ,ruuvikiinnitys,kun LS:1800x600mm,terハslevyハ
- Dokumentaatiot
- Ohjeet