Sivuseinä, ruuvikiinnitys, teräslevy TS:lle, TS IT:lle

Til.nro: TS 8188235

Sivuseinät, ruuvikiinnitys, teräslevy, TS.

Til.nro:
TS 8188235
Hyödyt
Varustettu kiinnikkeillä, jotka huolehtivat automaattisesta potentiaalintasauksesta ja korkeasta EMC-suojauksesta
Helppo ripustaa kaapin runkoon
Maadoitustapit
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Sivuseinien pitimet voidaan asentaa joko kaapin sisä- tai ulkopuolelta
Kalustettava pinta: Ulkomitta – 100 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TS
TS IT
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 800 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
34 kg
Bruttopaino
35,2 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177243712
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Tuotekuvaus
TS sivuseinäpari, ruuvikiinnitteinen, 1800x800 mm KxS, teräslevy RAL7035
Dokumentaatiot
Ohjeet