Rivikaappijärjestelmä VX25 Peruskaappi

Til.nro: VX 8204000

Kytkentäkaappien standarditoimitus: kaappirunko, johon kuuluu pariovi eteen, takaseinä, asennuslevy, kattolevy, jaetut pohjalevyt.

Sivuseinä, ruuvikiinnitys, teräslevy VX-kaappeihin

Järjestelmävalaisin LED

VX-Komfort-kahva VX, VX IT

VX-Komfort-kahva VX, VX IT

Rivityspidike, sisäpuolinen VX, VX IT

Rivityspala, sisäpuolinen VX, VX IT

Rivityskiinnike, ulkopuolelle VX, VX IT

Järjestelmäkisko 18 x 64 mm VX-kaappeihin

Järjestelmäkisko 18 x 64 mm VX-kaappeihin

Järjestelmäkisko 23 x 64 mm VX:lle, VX IT:lle, VX SE:lle, AX-muoville

Järjestelmäkisko 23 x 64 mm VX:lle, VX IT:lle, VX SE:lle, AX-muoville

Asennuslevyjen välikappale VX- ja TS-kaappeihin

Kaapelien läpivientiprofiili, keskelle

Kaapelien läpivientiprofiili, taakse

Kaapeliläpivientilevyt VX-kaappeihin

Jalustan kulmapalat, joissa peitelevy eteen ja taakse VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan kulmapalat, joissa peitelevy eteen ja taakse VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan peitelevyt sivuille VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan peitelevyt sivuille VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Til.nro:
VX 8204000
Materiaali
Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 2,0 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi, katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy ja pohjalevyt: Sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaapin runko
Ovi/ovet
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Kattolevy
Takaseinä
Pohjalevyt
Asennuslevy
2 asennuskiskoa 18 x 39 mm
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Mitat
Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 400 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
1.099 mm x 1.896 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
IK-koodi
IK10
Ovien määrä
2
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
172,65 kg
Bruttopaino
183,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
477,39 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177813649
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
VX-rivityskaappijハrjestelmハ,LKS:1200x2000x400mm,terハslevyハ,asennuslevyllハ,kaksoisovet etupuolella
Hyväksynnät
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Load brochure
Muut tiedot
Ohjeet
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat