Komfort-kahva TS-, TS IT-, VX-, SE-, PC-, IW-kaappeihin

Til.nro: TS 8611020

Kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, joten oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana. Helppo asennus napsautettavan kiinnitysjärjestelmän avulla.

Til.nro:
TS 8611020
Rakenne
lukkopesille
Tuotekuvaus
Koska kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana.
Materiaali
Painevalettu sinkki
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Asennusohje
Asennukseen TS-, VX SE -laiteoveen, PC:n alapuoliseen oveen, IW-design-oveen tarvitaan kahva-adapteri
Lukko
Lukituksen rakenne: Valmisteltu G-mallin lukkopesille tai varmuuslukko- ja painonappipesille, joiden pituus on enintään 26,5 mm
Sopii kotelotyypille
TS
TS IT
VX SE
PC-kaappi
IW
TS 8 ruostumatonta terästä
SE ruostumatonta terästä
EL 3-osainen 18–21 U
Seinäkotelo AX, 3-osainen
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,5 kg
Bruttopaino
0,528 kg
Tullitariffinimike
83024110
EAN
4028177211872
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Tuotekuvaus
TS komfort-kahva, TS, TS IT, SE, PC, IW, lukkopesille, RAL 7035
Dokumentaatiot
Ohjeet