Joustavasti asemoitavissa ja kattavasti rivityspaikalle asennettavissa. Nopeaan ja turvalliseen asennukseen joko edestä tai sivulta.
- Til.nro:
- VX 8617500
- Hyödyt
- Nopea ja turvallinen asennus valinnaisesti edestä tai sivulta
- Asennettavissa rivitysalueen joka kohtaan
- Joustavan sijoitettavuuden avulla vältetään törmäykset asennettuihin komponentteihin
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Rivityspidike, sisäpuolinen
Rivitystiiviste
Sis. kiinnitystarvikkeet - Ohje
- 1 VP riittää yhteen rivitykseen
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX IT - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Nettopaino
- 1,38 kg
- Bruttopaino
- 1,44 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177919327
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Tuotekuvaus
- VX rivityskiinnike kaapin sisäpuolelle, sisältää rivitystiivisteen, 6 kpl
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA