Järjestelmäkisko 14 x 39 mm VX-, VX SE- PC- IW-, AX-kaappeihin

Til.nro: VX 8619750

Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnitt�miseen.
Til.nro:
VX 8619750
Tuotekuvaus
Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Distance between fixing points
875 mm
Sopii ovileveyksille
1 000 mm
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
In door width 900 mm
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
Kotelon korkeus 1000 mm
Asennusohje
Asennus ilman porauksia mahdollista vain AX-sisäasennuskiskojen kanssa
Ohje
Omien komponenttien kiinnittämiseksi asennuskiskoihin tarvitaan peltiruuveja tai itsekierteittäviä M5-ruuveja
Sopii:
Kaappityyppi: VX SE
AX ruostumaton teräs
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
1,776 kg
Bruttopaino
2,06 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177924642
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
VX-jハrjestelmハkisko 14x39mm,kun oven leveys:1000mm
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet