Järjestelmäkisko 14 x 39 mm VX-, VX SE- PC- IW-, AX-kaappeihin

Til.nro: VX 8619790

Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.

Til.nro:
VX 8619790
Tuotekuvaus
Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Distance between fixing points
635 mm
AX-kotelon asennusmahdollisuudet
In enclosure height 760 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Asennusohje
Asennus ilman porauksia mahdollista vain AX-sisäasennuskiskojen kanssa
Ohje
Omien komponenttien kiinnittämiseksi asennuskiskoihin tarvitaan peltiruuveja tai itsekierteittäviä M5-ruuveja
Sopii:
Kaappityyppi: AX
Suitable for width or height or depth: 760 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
1,2 kg
Bruttopaino
1,52 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177940765
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
VX Punched section with mounting flange, 14 x 39 mm , for door width: 760 mm
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Ohjeet