Jalustan sivuosat, sivulle, 100 mm VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Til.nro: VX 8620034

Jalustalevyt asetetaan syvyyssuunnassa jalustayksikön sulkemiseen sivulta. Kahden rivitetyn kaapin välillä levyä voidaan käyttää jalustan kulmapalojen vakauttamiseen. 100 mm korkuisia levyjä voidaan käyttää myös 200 mm korkuisen jalustan yhteydessä ja yhdistellä.

Til.nro:
VX 8620034
Tuotekuvaus
Jalustayksikön päätyyn sivusuunnassa ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 100 mm
Sopii:
Syvyys: = 800 mm
Paino/VE
2,5 kg
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
2,1 kg
Bruttopaino
2,52 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177922211
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
VX-jalustan sivupeitelevy, K: 100 mm, kun S: 800 mm, teräslevyä
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat