Jalustan peitelevyt, sivulle, 200 mm VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Til.nro: VX 8620042

Jalustalevyt asetetaan syvyyssuunnassa jalustayksikön sulkemiseen sivulta.

Til.nro:
VX 8620042
Tuotekuvaus
Jalustayksikön päätyyn sivusuunnassa ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 200 mm
Sopii:
Syvyys: = 500 mm
Paino/VE
2,32 kg
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
2,3 kg
Bruttopaino
2,32 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177922266
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
VX-jalustan sivupeitelevy, K: 200 mm, kun S: 500 mm, teräslevyä
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat