Suuren painon kestävät jalustan kulmapalat, jotka asettuvat muotoilunsa ansiosta automaattisesti paikalleen kaapin alla, ja joita voidaan käyttötarkoituksen mukaan käyttää ilman peitelevyä tai sen kanssa. Jalustan kulmapalassa on suuret aukot, joiden kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Aukot voidaan peittää muovisilla kulma- ja rivityspeiteprofiileilla.
- Til.nro:
- VX 8640026
- Tuotekuvaus
- Suuren painon kestävät jalustan kulmapalat, jotka asettuvat muotoilunsa ansiosta automaattisesti paikalleen kaapin alla, ja joita voidaan käyttötarkoituksen mukaan käyttää ilman peitelevyä tai sen kanssa. Jalustan kulmapalassa on suuret aukot, joiden kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Aukot voidaan peittää muovisilla kulma- ja rivityspeiteprofiileilla.
- Materiaali
- Jalustan kulmapala: teräslevyä
Jalustalevyt: Teräslevy
Kulma- ja rivityspeiteprofiili: muovia - Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- 4 jalustan kulmapalaa, korkeus 200 mm
4 kulmasuojaa
1 rivityspeiteprofiili
1 jalustan etu-/takapeitelevy, 200 mm
2 jalustan etu-/takapeitelevyä, korkeus 100 mm
Sis. kiinnitystarvikkeet - Ohje
- Peitelevyt sivuille, jalustojen väliseen lisävakauttamiseen tai jalustan sisärakenteiden kiinnitykseen
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Sopii:
- Leveys: = 1.600 mm
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Paino/VE
- 14,9 kg
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 14,64 kg
- Bruttopaino
- 14,84 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177958906
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- VX-jalustan kulmapala,jossa jalustan peitelevy,eteen ja taakse,K:200mm,kun L:1600mm,terハslevyハ
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentaatiot
- Ohjeet