Jalustan peitelevyt, sivulle, 200 mm VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Til.nro: VX 8640042

Jalustan peitelevyt sivuille ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.

Til.nro:
VX 8640042
Tuotekuvaus
Jalustan peitelevyt sivuille ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 200 mm
Sopii:
Syvyys: = 500 mm
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Paino/VE
2,32 kg
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
2,32 kg
Bruttopaino
2,32 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177959033
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
VX-jalustan sivupeitelevy,K:200mm,kun S:500mm,terハslevyハ
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat