Jalustan peitelevyt, sivulle, 200 mm VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy
Til.nro: VX 8640043
Jalustan peitelevyt sivuille ja rivitettyjen jalustojen lis�vakautukseen tai sis�rakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevy�.
Tämä tuote poistuu: 30.3.2024
Uusi korvaava tuote on:
- Til.nro:
- VX 8640043
- Tuotekuvaus
- Jalustan peitelevyt sivuille ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Sopii:
- Syvyys: = 600 mm
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Paino/VE
- 3 kg
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,8 kg
- Bruttopaino
- 2,98 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177959040
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- VX-jalustan sivupeitelevy,K:200mm,kun S:600mm,terハslevyハ
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentaatiot
- Ohjeet