Jalustan peitelevyt sivuille ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.
- Til.nro:
- VX 8640045
- Tuotekuvaus
- Jalustan peitelevyt sivuille ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Sopii:
- Syvyys: = 1.000 mm
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Paino/VE
- 5,58 kg
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 5,08 kg
- Bruttopaino
- 5,18 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177959064
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- VX-jalustan sivupeitelevy,K:200mm,kun S:1000mm,terハslevyハ
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentaatiot
- Ohjeet