Jalustan kulmakappaleet ja peitelevyt kaapelien joustavaa sisäänvientiä varten.
- Til.nro:
- VX 8660024
- Hyödyt
- Luotettava – jalusta on erittäin vakaa
- Joustava – lukuisia sisäasennusmahdollisuuksia VX-lisävarusteiden kanssa
- Helppoa – tiivis liitos rivityskohtien välillä
- Materiaali
- Jalustan kulmapala: teräslevyä
Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä
Kulma- ja rivityspeiteprofiili: muovia - Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- 4 kulmasuojaa
Sis. kiinnitystarvikkeet
4 jalustan kulmapalaa, korkeus 200 mm
1 jalustan etu-/takapeitelevy, 200 mm
2 jalustan etu-/takapeitelevyä, korkeus 100 mm - Ohje
- Peitelevyt sivuille, jalustojen väliseen lisävakauttamiseen tai jalustan sisärakenteiden kiinnitykseen
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Leveys: = 1.000 mm - Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Paino/VE
- 10,2 kg
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 10,232 kg
- Bruttopaino
- 10,239 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 38,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177978157
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- VX Jalustan kulmapala, jossa jalustan peitelevy, eteen ja taakse, K: 200 mm, L: 1000 mm, teräslevy
- Dokumentaatiot
- Muut tiedot
- Ohjeet
- Product presentations